Силовой кабель - SAC-4P-M12MSL/ 3,0-110 - 1425046

Силовой кабель, 4-полюсн., ПВХ, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, механические ключи: L, к свободный конец, длина кабеля: 3 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1425046
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 297 (C-2-2019)
GTIN 4055626383842
Вес/шт. (без упаковки) 344,500 GRM
Страна происхождения PL (Польша)