Силовой кабель - SAC-4P-M12MRL/ 1,5-105 - 1425029

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12, L-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1425029
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 296 (C-2-2019)
GTIN 4055626383668
Вес/шт. (без упаковки) 150,500 GRM