Силовой кабель - SAC-5P-M12MSL/0,3-500/FSL FE - 1425013

Силовой кабель, 5-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, механические ключи: L, к Гнездо прямое M12, механические ключи: L, длина кабеля: 0,3 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1425013
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 295 (C-2-2019)
GTIN 4055626383507
Вес/шт. (без упаковки) 109,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)