Штекерные соединители для передачи данных - SACC-M12FR-5PL SH DN - 1424673

Штекерные соединители для передачи данных, CANopen®, DeviceNet™, 5-полюсн., экранирован., Гнездо угловой M12, Кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Push-in Technology подключается просто и без инструментов
  • Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
  • Надежное и быстрое подключение электрических проводов
  • Гибкая разводка для передачи сигналов и данных
  • Гибкие отводы проводников при угловых штекерных соединителях
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424673
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 423 (C-2-2019)
GTIN 4055626376004
Вес/шт. (без упаковки) 44,300 GRM
Страна происхождения DE (Германия)