Штекерные соединители для передачи данных - SACC-M12FS-5PL SH DN - 1424672

Штекерные соединители для передачи данных, CANopen®, DeviceNet™, 5-полюсн., экранирован., Гнездо прямое M12, Кодирование: A, Зажимы Push-in, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Push-in Technology подключается просто и без инструментов
  • Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
  • Надежное и быстрое подключение электрических проводов
  • Гибкая разводка для передачи сигналов и данных
  • Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии рush-in
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424672
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 423 (C-2-2019)
GTIN 4055626375991
Вес/шт. (без упаковки) 42,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)