Разъем - SACC-M12MSB-5PL SH - 1424662

Разъем, Универсальный, 5-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, Кодирование: B, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Push-in Technology подключается просто и без инструментов
  • Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
  • Надежное и быстрое подключение электрических проводов
  • Гибкая разводка для передачи сигналов и данных

Коммерческие данные

Код заказа 1424662
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 19 (C-2-2019)
GTIN 4055626375892
Вес/шт. (без упаковки) 37,300 GRM
Страна происхождения DE (Германия)