Силовой кабель - SAC-5P-M12MSL/10,0-510 FE - 1424612

Силовой кабель, 5-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, L-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1424612
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 295 (C-2-2019)
GTIN 4055626375373
Вес/шт. (без упаковки) 1 467,460 GRM