Кабельный ввод - G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - 1424540

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 11 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый, с элементом компенсации давления и кольцевым уплотнением

Цена:

Описание изделия

Кабельный ввод со встроенным элементом компенсации давления. Предотвращает образование разрежения в корпусе. Мембрана: водоотталкивающая и непачкающаяся

Преимущества для Вас

  • снижает образование конденсата
  • Винтовое соединение со встроенным элементом компенсации давления

Коммерческие данные

Код заказа 1424540
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 694 (C-2-2019)
GTIN 4055626374451
Вес/шт. (без упаковки) 41,500 GRM