Кабельный ввод - G-INS-PG21-M68N-PNES-LG - 1424490

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg21, цвет: светло-серый, RAL 7035

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424490
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 687 (C-2-2019)
GTIN 4055626373201
Вес/шт. (без упаковки) 21,700 GRM
Страна происхождения TR (Турция)