Кабельный ввод - G-INS-M25-L68N-PNES-BK - 1424482

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424482
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626373126
Вес/шт. (без упаковки) 23,380 GRM
Страна происхождения TR (Турция)