Кабельный ввод - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424472
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626372624
Вес/шт. (без упаковки) 23,360 GRM