Корпус - HC-STA-D50-SHWD-2SSM25-ELC-AL - 1424413

Приборный корпус D50, с двумя защелками, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 2, боковое, высота: 82 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M25, Стандартн.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424413
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 533 (C-2-2019)
GTIN 4055626371535
Вес/шт. (без упаковки) 380,000 GRM