Корпус - HC-STA-D50-BWD-ELC-AL - 1424412

Встраиваемые корпуса D50, с двумя защелками, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, высота: 32 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, Стандартн., с плоским уплотнителем

Цена:

Преимущества для Вас

  • эффективное действие экрана при электромагнитных помехах
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424412
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 533 (C-2-2019)
GTIN 4055626371528
Вес/шт. (без упаковки) 105,000 GRM