Корпус - HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - 1424385

Сальниковый корпус D25, Крепление производится одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 72 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x Pg21, Стандартн.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424385
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 529 (C-2-2019)
GTIN 4055626371252
Вес/шт. (без упаковки) 166,100 GRM
Страна происхождения CN (Китай)