Сальниковый корпус - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

Корпус с сальником, Сальниковый корпус, конструкция: VC3, материал корпуса: PBT, цвет: черный, мин. диаметр кабеля: 13 мм, макс. диаметр кабеля: 25 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пластмассовый корпус с прямым кабельным выводом и резьбовым кабельным разъемом.
  • Уплотнение с уплотнительным участком для кабеля диаметром от 10 до 25 мм.
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424368
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 35 (C-2-2013)
GTIN 4046356772945
Вес/шт. (без упаковки) 104,500 GRM