новые

Модуль для установки контактов - HC-M-06-PT-F - 1424224

Модуль для установки контактов, полюсов: 6, контакты цепи питания: 6, контакты цепи управления: 0, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,5 мм² ... 2,5 мм², применение: Мощность

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424224
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 577 (C-2-2019)
GTIN 4055626369556
Вес/шт. (без упаковки) 18,500 GRM