Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

Проходная деталь M12, монтаж на задней панели

Встраиваемое гнездо, CAT6A, Ethernet, монолитное, 8-контактное, M12-SPEEDCON, монтаж на заднюю стенку/винтовое крепление с помощью резьбы М16, с прямыми выводами под пайку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424177
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 91 (C-2-2013)
GTIN 4046356692656
Вес/шт. (без упаковки) 16,620 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам