Сетевой кабель - VS-FSBPXS-OE-94F/5,0 - 1424164

Готовый кабель Ethernet, САТ6А, экранированный, 4 пары, AWG 26, гибкий, (7-жильный), RAL 5021 (цвет морской воды), встраиваемая гнездовая часть M12, монтаж на заднюю стенку/при помощи винтового соединения с резьбой M16, другой конец - без разъема, прямая разводка, длина 5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424164
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 403 (C-2-2019)
GTIN 4046356692649
Вес/шт. (без упаковки) 249,100 GRM