Силовой кабель - SAC-4P-M12MST/10,0-PUR SH - 1424123

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, механические ключи: T, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1424123
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 290 (C-2-2019)
GTIN 4046356693271
Вес/шт. (без упаковки) 1 369,400 GRM
Страна происхождения PL (Польша)