Силовой кабель - SAC-4P-M12MSS/4,0-PUR/FSSPESH - 1423652

Нет доступных изображений

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, механические ключи: S, к Гнездо прямое M12, механические ключи: S, длина кабеля: 4 м, для переменного тока до 12 A / 690 В

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1423652
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626353043
Вес/шт. (без упаковки) 633,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости