Модуль для контактов - HC-B24-I-TPT-M - 1423021

Модуль для контактов, полюсов: 24+PE, размер: B24, количество точек подключения на полюс: 2, Штифт, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,25 мм² ... 1,5 мм², применение: Мощность

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
  • Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
  • Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
  • Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
  • Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
  • Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей
  • Сдвоенное подсоединение проводников на полюс
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1423021
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 547 (C-2-2019)
GTIN 4055626322742
Вес/шт. (без упаковки) 100,900 GRM
Страна происхождения CN (Китай)