Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8:10 - 1422679

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со штекерной вставкой RJ45, 8-контактный, с системой быстрого подключения IDC, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 24, для кабелей диаметром 5,5 мм ... 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Штекерный соединитель push-pull ADVANCE
  • Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
  • Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
  • Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1422679
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 362 (C-2-2017)
GTIN 4055626311418
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь