Панель кабельных вводов - MC-35-MULTI-65-PVO-BK - 1422351

Панель кабельных вводов, юоличество проводов: 35, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 17,6 мм, наружный диаметр проводника: 2x 6 мм ... 10 мм , цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маслостойкость согласно UL 157

Коммерческие данные

Код заказа 1422351
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 690 (C-2-2017)
GTIN 4055626301860
Вес/шт. (без упаковки) 299,200 GRM