Панель кабельных вводов - MC-35-MULTI-65-PV-LG - 1422350

Панель кабельных вводов, юоличество проводов: 35, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 17,6 мм, наружный диаметр проводника: 2x 6 мм ... 10 мм , цвет: cерый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1422350
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 683 (C-2-2019)
GTIN 4055626301853
Вес/шт. (без упаковки) 285,300 GRM