Панель кабельных вводов - MC-25-MULTI-65-PVO-BK - 1422349

Панель кабельных вводов, юоличество проводов: 25, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 14 мм, наружный диаметр проводника: 4x 5 мм ... 7 мм , цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маслостойкость согласно UL 157

Коммерческие данные

Код заказа 1422349
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 683 (C-2-2019)
GTIN 4055626301846
Вес/шт. (без упаковки) 283,400 GRM
Страна происхождения FI (Финляндия)