Силовой кабель - SAC-3P-10,0-PUR/FRS PE PPH DMG - 1421978

Силовой кабель, 3-полюсн., PUR, черный, Штекеры прямое, к Гнездо угловой M12, S-кодирование, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 16 A / 230 В, Исполнения на заказ, KL DMG PPH MODUL 2854889 KPL. УСТАНОВЛЕН на свободном конце провода

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 16 A и 230 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON

Коммерческие данные

Код заказа 1421978
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626390345
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь