Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-15,0-28X/M12FS SH OD - 1421774

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., PE-X/PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., длина кабеля: 15 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1421774
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626279688
Вес/шт. (без упаковки) 1 232,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости