Штекерные соединители для передачи данных - SACC-FS-8QO SH ETH SCO - 1421680

Штекерные соединители для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), 8-полюсн., без галогенов, экранирован., Гнездо прямое M12 SPEEDCON, Кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421680
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 343 (C-2-2019)
GTIN 4055626276823
Вес/шт. (без упаковки) 46,100 GRM