Разъем - SACC-MS-8QO SH ETH SCO - 1421679

Разъем, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), 8-полюсн., без галогенов, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, Кодировка А, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421679
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 345 (C-2-2017)
GTIN 4055626276816
Вес/шт. (без упаковки) 40,700 GRM