Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-25,0-600/M12FR HD - 1421613

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, свободный конец, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, длина кабеля: 25 м, Гигиеничный дизайн, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Простота очистки благодаря особому гигиеничному исполнению
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения

Коммерческие данные

Код заказа 1421613
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626274270

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь