Штекерный соединитель RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое

Цена:

Преимущества для Вас

  • подготовка без специального инструмента
  • One-Piece Design
  • AWG 26-24
  • Экранирование на 360°
  • Высокая ударо- и вибростойкость
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421608
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 513 (C-2-2019)
GTIN 4055626276595
Вес/шт. (без упаковки) 26,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь