Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421607

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • подготовка без специального инструмента
  • One-Piece Design
  • AWG 26-24
  • Экранирование на 360°
  • Высокая ударо- и вибростойкость
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421607
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 373 (C-2-2019)
GTIN 4055626276915
Вес/шт. (без упаковки) 13,960 GRM