Силовой кабель - SAC-4P-20,0-PUR/M12FRS PE - 1421534

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, механические ключи: S, длина кабеля: 20 м, для переменного тока до 12 A / 690 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 12 A и 690 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1421534
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626269528
Вес/шт. (без упаковки) 2 167,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости