Корпус - HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421466

Приборный корпус D25, с одной защелкой, mатериал: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 57 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M20, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

Цена:

Преимущества для Вас

  • Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
  • Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
  • Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
  • Малый вес
  • Снижение риска выпадения конденсата
  • Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
  • Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование PE при наклонной вставке
  • абсолютная стойкость к коррозии
  • пластмасса без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421466
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 524 (C-2-2017)
GTIN 4055626265087
Вес/шт. (без упаковки) 107,000 GRM