Корпус - HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM20-PLR-BK - 1421465

Приборный корпус D15, с одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 52 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M20, защитная крышка: да, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

Цена:

Преимущества для Вас

  • Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
  • Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
  • Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
  • Малый вес
  • Снижение риска выпадения конденсата
  • Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
  • Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование PE при наклонной вставке
  • абсолютная стойкость к коррозии
  • пластмасса без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421465
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 526 (C-2-2019)
GTIN 4055626265070
Вес/шт. (без упаковки) 116,400 GRM
Страна происхождения PL (Польша)