Корпус - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1421363

Приборный корпус B16, с одной защелкой, mатериал: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 84 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M32, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

Цена:

Преимущества для Вас

  • Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
  • Малый вес
  • Снижение риска выпадения конденсата
  • Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
  • Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование PE при наклонной вставке
  • абсолютная стойкость к коррозии
  • пластмасса без галогенов
  • Устанавливаемая маркировочная табличка
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421363
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 608 (C-2-2017)
GTIN 4055626264905
Вес/шт. (без упаковки) 209,300 GRM