Корпус - HC-EVO-B10-SHWS-2SSM20-PLRBK - 1421354

Приборный корпус B10, с одной защелкой, mатериал: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M20, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

Цена:

Описание изделия

Резьбовое отверстие закрыто, однако его можно открыть при помощи отвертки. Вкл. два пластиковых адаптера с M32 на M20

Преимущества для Вас

  • Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
  • Малый вес
  • Снижение риска выпадения конденсата
  • Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
  • Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование PE при наклонной вставке
  • абсолютная стойкость к коррозии
  • пластмасса без галогенов
  • Устанавливаемая маркировочная табличка
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421354
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 604 (C-2-2019)
GTIN 4055626264868
Вес/шт. (без упаковки) 169,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)