Корпус - HC-EVO-B24-HLFS-PLBK - 1420934

Сальниковый корпус B24, Крепление производится одной защелкой, mатериал: PA, длина кабеля: 1, прямое/боковое, высота: 63 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, Стандартн.

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
  • Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
  • Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
  • Малый вес
  • Снижение риска выпадения конденсата
  • Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
  • Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование PE при наклонной вставке
  • абсолютная стойкость к коррозии
  • пластмасса без галогенов
  • Устанавливаемая маркировочная табличка
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1420934
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 632 (C-2-2019)
GTIN 4055626249339
Вес/шт. (без упаковки) 111,700 GRM
Страна происхождения PL (Польша)