Кабельный соединитель - SACC-CC-2QO SH PB - 1420426

Кабельный соединитель, PROFIBUS DP (12 Мбит/с), 3-полюсный, без галогенов, экранированный, разъем с ножевыми контактами, материал корпуса: цинковый сплав, никелированный, внешний диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1420426
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 423 (C-2-2019)
GTIN 4055626323343
Вес/шт. (без упаковки) 60,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь