Силовой кабель - SAC-4P-M12MRS/7,62-PUR PE SH - 1420081

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, S-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 7,62 м, для переменного тока до 12 A / 690 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 12 A и 690 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1420081
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626206998

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь