Корпус - HC-ADV-B10-HLWH-BLANK-ELC-AL - 1420051

Сальниковый корпус B10, с винтовым креплением, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, на заказ, высота: 74 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, Прибрежная зона/ЭМС, без резьбового отверстия для завинчивания, проводящее уплотнение (свойства ЭМС)

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1420051
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 603 (C-2-2019)
GTIN 4055626201467
Вес/шт. (без упаковки) 237,000 GRM
Страна происхождения CN (Китай)