Аппаратн. соединитель, задняя стенка - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/0,5 - 1419713

Встр. гнездо для датчика/исп. устр-ва, 12-контактная, M12-SPEEDCON, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с гибким безгалогенным проводом 0,5 м (TPE), 12 x 0,14 мм²

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419713
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 49 (C-2-2019)
GTIN 4046356533560
Вес/шт. (без упаковки) 29,400 GRM
Страна происхождения DE (Германия)