Встраиваемый разъем (розетка) шинной системы - SACCBP-FS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419328

Встраиваемая розетка, экранированная, 5-контактная, M12, с механическим ключом А, монтаж по задней стенке/винтовой монтаж М16, с проводом 1 м, 5 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419328
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533294
Вес/шт. (без упаковки) 66,500 GRM
Страна происхождения DE (Германия)