Корпус - HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM25-PL-BK - 1419264

Соединительный корпус D7, с одной защелкой, mатериал: PA, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 1, прямое, высота: 60,5 мм, кабельный ввод: с, патрубок: Нет, 1x M25, защитная крышка: да, Стандартн., для вилочных вставок

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419264
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 516 (C-2-2019)
GTIN 4055626160153
Вес/шт. (без упаковки) 42,000 GRM