Корпус - HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - 1419253

Приборный корпус D7, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 27,9 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 1x M20, Стандартн., открытое дно

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419253
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 517 (C-2-2019)
GTIN 4055626159843
Вес/шт. (без упаковки) 35,800 GRM
Страна происхождения CN (Китай)