Встраиваемый соединитель для шинной системы - VS-MSDBPS-OE-93K-LI/0,5 - 1419158

Готовый кабель Sercos III, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 3020 (транспортный красный), на одном конце встраиваемый штекер M12, монтаж на задней панели, SPEEDCON 4-контактный, на другом - без разъема, длина: 0,5 м

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419158
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 317 (PC-2011)
GTIN 4046356541046
Вес/шт. (без упаковки) 60,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)