Встраиваемый соединитель для шинной системы - VS-MSDBPS-OE-93G-LI/2,0 - 1419140

Готовый кабель EtherCAT®, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), на одном конце встраиваемый штекер M12, монтаж с задней стенки, SPEEDCON, 4-контактный, другой конец - без разъема, длина: 2 м

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419140
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 315 (PC-2011)
GTIN 4046356540643
Вес/шт. (без упаковки) 165,400 GRM
Страна происхождения DE (Германия)