Гайки - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Нет доступных изображений

Гайки, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 1 мм² ... 2,5 мм², 690 В, 20 A, черный, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 16 мм

Цена:

Описание изделия

Гайка QUICKON, черная, количество контактов 4+PE, 1,0 мм² ... 2,5 мм² / 690 В / 20 A, для кабелей диаметром 9 мм ... 16 мм.

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения

Коммерческие данные

Код заказа 1417607
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626117874

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь