Шинный системный соединитель - VS-08-M12MR-10G-P SCO - 1417443

Шинный системный соединитель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), 8-полюсн., экранирован., Штекеры угловой M12 SPEEDCON, X-кодирование, Piercecon®, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1417443
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 342 (C-2-2019)
GTIN 4046356530712
Вес/шт. (без упаковки) 29,340 GRM