Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-CX 6,48-M - 1212714

Клещи для опрессовки, компактная конструкция, коаксиальный штекерный соединитель 1,69 мм, 5,41 мм, 6,48 мм, три размеченных матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, шестигранный обжим

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клещи для опрессовки коаксиальных соединителей
  • Возможность снятия принудительной блокировки
  • Боковой ввод провода

Коммерческие данные

Код заказа 1212714
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857635
Вес/шт. (без упаковки) 620,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь